Моноблочная сигнальная лампа ∅ 22,3 - Osmoz - с подсветкой - со встроенным светодиодом - IP 66 - белый - 130 B~
Кат. № 0 241 30
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.079 дм3
- Вес
- 28 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Устройства управления и сигнализации Osmoz
- Устройства для комплектации
- С подсветкой
- Оснащены зажимной втулкой
- IP 66
- Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99
- Моноблочные сигнальные лампы ∅ 22,3
- Для безблочных кнопок
Характеристики продукта:
- Моноблочная лампа со встроенным светодиодом
- Цвет: белый
- 130 B~
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 427) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00794RU/01
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.