Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Моноблочная сигнальная лампа ∅ 22,3 - Osmoz - с подсветкой - со встроенным светодиодом - IP 66 - зеленый - 230 В~

Кат. № 0 241 42
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
1.021 дм3
Вес
268 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Устройства управления и сигнализации Osmoz
  • Устройства для комплектации
  • С подсветкой
  • Оснащены зажимной втулкой
  • IP 66
  • Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99
  • Моноблочные сигнальные лампы ∅ 22,3
  • Для безблочных кнопок

Характеристики продукта:

  • Моноблочная лампа со встроенным светодиодом
  • Цвет: зеленый
  • 230 В~
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел