Переключатель с рукояткой - Osmoz - для комплектации - без подсветки - IP 66 - 2 положения с возвратом 45°
Кат. № 0 239 13
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.08 дм3
- Вес
- 19 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Устройства управления и сигнализации Osmoz
- Устройства для комплектации
- Без подсветки
- Оснащены зажимной втулкой
- IP 66 кроме устройств 238 11/12/13 и 239 84 - IP 67
- Соответствуют ГОСТ 50030.5.1-99
- Переключатели и тумблеры
Характеристики продукта:
- Переключатель с рукояткой
- Цвет: черный
- 2 положения с возвратом - 45°
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 424) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00794RU/01
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.