Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Тубмлер с удлиненной рукояткой - Osmoz - для комплектации - без подсветки - IP 66 - 2 положения с фиксацией - 45°

Кат. № 0 239 32
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.08 дм3
Вес
19 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Устройства управления и сигнализации Osmoz
  • Устройства для комплектации
  • Без подсветки
  • Оснащены зажимной втулкой
  • IP 66
  • Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99
  • Переключатели и тумблеры (продолжение)

Характеристики продукта:

  • Тубмлер с удлиненной рукояткой
  • Черный
  • 2 положения с фиксацией - 45°
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел