Тубмлер с удлиненной рукояткой - Osmoz - для компл. - без подсв. - IP 66 - 3 положения с возвратом слева в центр - 45°
Кат. № 0 239 43
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.08 дм3
- Вес
- 21 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Устройства управления и сигнализации Osmoz
- Устройства для комплектации
- Без подсветки
- Оснащены зажимной втулкой
- IP 66
- Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99
- Переключатели и тумблеры (продолжение)
Характеристики продукта:
- Тубмлер с удлиненной рукояткой
- Черный
- 3 положения с возвратом справа и слева в центр - 45° - 45°
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 425) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00794RU/01
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.