Переключатель с ключом № 455 - Osmoz - для комплектации - без подсветки - IP 66 - 2 положения с фиксацией и ключ 90°
Кат. № 0 239 55
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.08 дм3
- Вес
- 39 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Устройства управления и сигнализации Osmoz
- Устройства для комплектации
- Без подсветки
- Оснащены зажимной втулкой
- IP 66
- Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99
- Переключатели и тумблеры (продолжение)
Характеристики продукта:
- Переключатель с ключом № 455
- Ручка черного цвета
- 2 положения с фиксацией - 45°
- Извлечение ключа из 2 положений
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 425) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00794RU/01
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.