Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Переключатель - Osmoz - для комплектации - с подсветкой - 3 положения с возвратом справа и слева в центр - 45° - зеленый

Кат. № 0 240 58
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.079 дм3
Вес
20 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Устройства управления и сигнализации Osmoz
  • Устройства для комплектации
  • С подсветкой
  • Оснащены зажимной втулкой
  • IP 66
  • Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99
  • Переключатели и тумблеры

Характеристики продукта:

  • Переключатель
  • Цвет: зеленый
  • 3 положения с возвратом справа и слева в центр - 45°
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел