Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Скрытая головка с утопленным толкателем ∅ 30 - Osmoz - для компл. - с пружинным возвратом - без подсв. - IP 66 - зеленый

Кат. № 0 238 15
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
1.021 дм3
Вес
179 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Устройства управления и сигнализации Osmoz
  • Устройства для комплектации
  • Без подсветки
  • Оснащены зажимной втулкой
  • IP 66 кроме устройств 238 11/12/13 и 239 84 - IP 67
  • Соответствуют ГОСТ 50030.5.1-99
  • Скрытые головки с утопленным толкателем
  • Проходное отверстие ∅ 30 мм
  • Кнопка выступает не более, чем на 3 мм

Характеристики продукта:

  • Скрытая головка с утопленным толкателем
  • С пружинным возвратом
  • IP 66
  • Цвет: зеленый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел