Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Кнопка с удлиненным штоком для механического сброса - Osmoz - для комплектации - без подсветки - IP 65 - черный

Кат. № 0 238 66
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.08 дм3
Вес
28 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Устройства управления и сигнализации Osmoz
  • Устройства для комплектации
  • Без подсветки
  • Оснащены зажимной втулкой
  • IP 65
  • Соответствуют ГОСТ 50030.5.1-99
  • Устройства специального назначения ∅ 22,3

Характеристики продукта:

  • Кнопка с удлиненным штоком для механического сброса
  • Головка с пружинным возвратом, кнопка с потайным толкателем
  • Длина хода - 10 мм
  • Моноблок
  • Возможность регулировки от 26 до 46 панель / блок
  • Цвет: черный
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел