Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Кнопка с грибовидным толкателем ∅40 - Osmoz - в сборе - с ключом - авар. отключение - EN 418 - красный

Кат. № 0 237 27
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.527 дм3
Вес
103 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Устройства управления и сигнализации Osmoz
  • Устройства в сборе
  • Устройства управления и сигнализации в сборе состоят из:
    - головок
    - механизмов
    - контактных блоков
  • IP 66 кроме устройств 237 11/12/13 - IP 67
  • Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99
  • Кнопки ∅ 40

Характеристики продукта:

  • Кнопка с грибовидным толкателем
  • С ключом - для аварийного отключения - EN 418
  • IP 66
  • Цвет: красный
  • Н.О. + Н.З. (238 92 + 229 76)
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел