Лампа-индикатор - Osmoz - в сборе - с подсветкой - белый - 130 B~
Кат. № 0 237 80
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.314 дм3
- Вес
- 38 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Устройства Osmoz в сборе: с подсветкой устройства управления и сигнализации
- Устройства управления и сигнализации в сборе состоят из:
- головок
- механизмов
- контактных блоков - IP 66
- Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99
- Лампы-индикаторы ∅ 22,3
Характеристики продукта:
- Лампа-индикатор
- Цвет: белый
- 130 В~
- Н.О. + Н.З.
- (240 60 + 229 76 + 229 30)
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 423) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.