Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Лампа-индикатор - Osmoz - в сборе - с подсветкой - красный - 130 B~

Кат. № 0 237 81
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.314 дм3
Вес
31 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Устройства Osmoz в сборе: с подсветкой устройства управления и сигнализации
  • Устройства управления и сигнализации в сборе состоят из:
    - головок
    - механизмов
    - контактных блоков
  • IP 66
  • Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99
  • Лампы-индикаторы ∅ 22,3

Характеристики продукта:

  • Лампа-индикатор
  • Цвет: красный
  • 130 В~
  • Н.О. + Н.З.
  • (240 61 + 229 76 + 229 31)
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел