Переключатель - Osmoz - в сборе - 3 положения с возвратом к средней точке - черный
Кат. № 0 237 32
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.314 дм3
- Вес
- 57 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Устройства управления и сигнализации Osmoz
- Устройства в сборе
- Устройства управления и сигнализации в сборе состоят из:
- головок
- механизмов
- контактных блоков - IP 66 кроме устройств 237 11/12/13 - IP 67
- Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99
- Переключатели и тумблеры ∅ 22,3
Характеристики продукта:
- Переключатель
- 3 положения с возвратом к средней точке - 45°
- IP 66
- Цвет: черный
- 2 Н.О. (239 28 + 229 74)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.