Переключатель с ключом № 455 - Osmoz - в сборе - 2 положения с фиксацией - черный
Кат. № 0 237 38
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.314 дм3
- Вес
- 82 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Устройства управления и сигнализации Osmoz
- Устройства в сборе
- Устройства управления и сигнализации в сборе состоят из:
- головок
- механизмов
- контактных блоков - IP 66 кроме устройств 237 11/12/13 - IP 67
- Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99
- Переключатели и тумблеры ∅ 22,3
Характеристики продукта:
- Переключатель с ключом № 455
- 2 положения с фиксацией - 45°
- IP 66
- Цвет: черный
- Н.О. (239 50 + 229 62)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.