Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Переключатель - Osmoz - в сборе - зеленый - 24В~ - 2 коложения с фиксацией - Н.З. + Н.О.

Кат. № 0 237 62
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.314 дм3
Вес
71 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Устройства Osmoz в сборе: с подсветкой устройства управления и сигнализации
  • Устройства управления и сигнализации в сборе состоят из:
    - головок
    - механизмов
    - контактных блоков
  • IP 66
  • Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99
  • Переключатели с подсветкой ∅ 22,3

Характеристики продукта:

  • Переключатель с подсветкой
  • 2 положения с фиксацией - 45°
  • Цвет: зеленый
  • 12-24 В~/=
  • Н.О. + Н.З.
  • (240 32 + 229 76 + 229 12)
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел