Дистанционный выключатель - 3П + замыкающий и размыкающий контакты - 20 A
Кат. № 022179
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1.774 дм3
- Вес
- 458 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Готовые трехфазные выключатели-разъединители на токи от 20 до 100 А для безопасного отключения под нагрузкой и разъединения фаз
- Степень защиты IP 2X
- Красная поворотная ручка на желтой панели
- Индикация состояния выключателя по положению ручки: горизонтальное - ОТКЛ, вертикальное - ВКЛ
- Зажимы с однозначным подключением
- Соответствуют ГОСТ Р 50030.399 (МЭК EN 60947-3)
- Дистанционные выключатели в коробке IP 65 на токи от 16 до 80 А
- Выключатели в коробке, запираемые навесным замком; обеспечивает выполнение функций отключения, разъединения и блокировки в положении ОТКЛ. для удаленно расположенного оборудования
- Области применения: отключение оборудования механически регулируемой системы вентиляции, электродвигателей, стационарных и передвижных электрических машин, кондиционеров
Характеристики продукта:
- Дистанционный выключатель в коробке IP 65
- 3 полюса + замыкающий и размыкающий контакты
- 20 A
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 441) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.