Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Дистанционный выключатель - 4П - зажим нейтрали слева - 50 A

Кат. № 022185
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
6.303 дм3
Вес
981 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Готовые трехфазные выключатели-разъединители на токи от 20 до 100 А для безопасного отключения под нагрузкой и разъединения фаз
  • Степень защиты IP 2X
  • Красная поворотная ручка на желтой панели
  • Индикация состояния выключателя по положению ручки: горизонтальное - ОТКЛ, вертикальное - ВКЛ
  • Зажимы с однозначным подключением
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.399 (МЭК EN 60947-3)
  • Дистанционные выключатели в коробке IP 65 на токи от 16 до 80 А
  • Выключатели в коробке, запираемые навесным замком; обеспечивает выполнение функций отключения, разъединения и блокировки в положении ОТКЛ. для удаленно расположенного оборудования
  • Области применения: отключение оборудования механически регулируемой системы вентиляции, электродвигателей, стационарных и передвижных электрических машин, кондиционеров

Характеристики продукта:

  • Дистанционный выключатель в коробке IP 65
  • 4 полюса, зажим нейтрали слева
  • 50 A
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел