Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Дополнительный полюс - фазный - 80 A

Кат. № 0 222 06
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.369 дм3
Вес
175 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Сборные трехфазные выключатели-разъединители на токи от 20 до 100 А для безопасного отключения под нагрузкой и разъединения фаз
  • Компоненты для сборки или комплектования выключателей-разъединителей из основного, а также дополнительных (полюса, рукоятки, коробки и принадлежности) элементов
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.399 (МЭК EN 60947-3)
  • Позволяют изменять состояние цепи (разомкнута или замкнута), в которой они установлены, а также выполнять функции управления, отключения и разъединения
  • Дополнительные полюса
  • Реверсивные компоненты, устанавливаемые на панель или рейку DIN
  • Крепление кабелей спереди или сзади

Характеристики продукта:

  • Дополнительный полюс
  • Фазный
  • Только для установки в коробку
  • 80 A
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел