Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Наклейка-маркировка ''Main Switch'' (главный выключатель) - для коробки 150x100x96 мм

Кат. № 022286
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
0.04 дм3
Вес
4.4 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Сборные трехфазные выключатели-разъединители на токи от 20 до 100 А для безопасного отключения под нагрузкой и разъединения фаз
  • Компоненты для сборки или комплектования выключателей-разъединителей из основного, а также дополнительных (полюса, рукоятки, коробки и принадлежности) элементов
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.399 (МЭК EN 60947-3)
  • Позволяют изменять состояние цепи (разомкнута или замкнута), в которой они установлены, а также выполнять функции управления, отключения и разъединения
  • Принадлежности для сборных выключателей-разъединителей
  • Этикетки

Характеристики продукта:

  • Наклейка-маркировка ''Main Switch'' (главный выключатель)
  • Для коробки 150x100x96 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел