Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Комплект для обеспечения IP 65 - накладной с рукояткой управления - сечение оси 86

Кат. № 0 222 71
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
0.074 дм3
Вес
5.6 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Сборные трехфазные выключатели-разъединители на токи от 20 до 100 А для безопасного отключения под нагрузкой и разъединения фаз
  • Компоненты для сборки или комплектования выключателей-разъединителей из основного, а также дополнительных (полюса, рукоятки, коробки и принадлежности) элементов
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.399 (МЭК EN 60947-3)
  • Позволяют изменять состояние цепи (разомкнута или замкнута), в которой они установлены, а также выполнять функции управления, отключения и разъединения
  • Принадлежности для сборных выключателей-разъединителей
  • Комплект прокладок IP 65
  • Для аппаратов на ток от 20 до 100 А с запиранием на навесной замок

Характеристики продукта:

  • Комплект для обеспечения IP 65
  • Накладной с изогнутой рукояткой управления, сечение оси 86
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел