Трехполюсный блок без принадлежностей - основной элемент - 80 A
Кат. № 0 221 70
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1.005 дм3
- Вес
- 509 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Сборные трехфазные выключатели-разъединители на токи от 20 до 100 А для безопасного отключения под нагрузкой и разъединения фаз
- Компоненты для сборки или комплектования выключателей-разъединителей из основного, а также дополнительных (полюса, рукоятки, коробки и принадлежности) элементов
- Соответствуют ГОСТ Р 50030.399 (МЭК EN 60947-3)
- Позволяют изменять состояние цепи (разомкнута или замкнута), в которой они установлены, а также выполнять функции управления, отключения и разъединения
- Основные элементы
- Реверсивные компоненты, устанавливаемые на панель или рейку DIN
- Крепление кабелей спереди или сзади
Характеристики продукта:
- Трехполюсный блок без принадлежностей
- 80 A
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 442) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.