Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Набор из 2 стоек - для реек Lina 25 - для шкафа 1600 мм - длина 1581 мм

Кат. № 0 363 91
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.671 дм3
Вес
3.2 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для щитов Marina
  • Аксессуары
  • Стойки

Характеристики продукта:

  • Набор из 2 стоек из оцинкованной стали
  • Для реек Lina 25 симметричных и ассиметричных
  • Для шкафов высотой: 1600 мм
  • Длина: 1581 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел