Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Внешний фиксатор для реек EN 60715 - ширина 35 мм - отверстия под винты M4 и M6

Кат. № 0 374 39
Количество в упаковке
100 шт.
Объем
3.046 дм3
Вес
593 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для щитов и шкафов
  • Стойки, рейки и элементы для крепления аппаратуры в щитках и шкафах
  • Для монтажа оборудования на каркас шкафа
  • Монтажное оборудование для монтажа на сплошные пластины

Характеристики продукта:

  • Внешний фиксатор
  • Для реек EN 60 715
  • Внешний фиксатор шириной 35 мм
  • Отверсия под винты M4 и М6
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел