Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Монтажный хомут Colring - ширина 3.5 мм - длина 280 мм - пакет 100 шт - черный

Кат. № 0 318 05
Количество в упаковке
1000 шт.
Объем
9.106 дм3
Вес
1.687 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабельные хомуты Colring
  • Для монтажа оборудования

Характеристики продукта:

  • Монтажный хомут Colring
  • Ширина: 3.5 мм
  • Длина: 280 мм
  • Макс. ∅ охвата петли: 77 мм
  • Мин. ∅ охвата петли: 1.6 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел