Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Стальное основание для крепления хомута на неперфорированной или перфорированной пластины Lina 25

Кат. № 0 319 78
Количество в упаковке
100 шт.
Объем
0.521 дм3
Вес
76 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для щитов и шкафов
  • Стойки, рейки и элементы для крепления аппаратуры в щитках и шкафах
  • Для монтажа оборудования на каркас шкафа
  • Монтажное оборудование

Характеристики продукта:

  • Стальное основание для крепления хомута (макс. ширина 9,5 мм) с отверстием диаметром 7 мм на неперфорированной или перфорированной пластины Lina 25 в щитке
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел