Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Монтажный комплект - XL³ 4000 - вертикальная установка DCX-M на 1600 А

Кат. № 0 211 25
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
139.7 дм3
Вес
13.649 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Перекидные выключатели-разъединители DCX-M
  • Дополнительные аксессуары
  • Монтажные комплекты

Характеристики продукта:

  • Монтажный комплект
  • Состоит из монтажной панели и лицевой платы для крепления DCX-М
  • Для установки в вертикальном положении в шкафах XL³ 4000
  • Для DCX-M на 1600 А
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел