Монтажный комплект - XL³ 800/4000 - горизонтальная установка DCX-M на 200 и 400 А
Кат. № 0 211 28- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 19.958 дм3
- Вес
- 6.443 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Перекидные выключатели-разъединители DCX-M
- Дополнительные аксессуары
- Монтажные комплекты
Характеристики продукта:
- Монтажный комплект
- Состоит из монтажной панели и лицевой платы для крепления DCX-М
- Для установки в горизонтальном положении в шкафах XL³ 800 и XL³ 4000
- Для DCX-M на 200 и 400 А
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 107)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE05730AA
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.