Коробка накладного монтажа - 1 пост - для встраиваемых розеток 20 А и 32 А - 100x100x36 мм
Кат. № 0 558 49- Количество в упаковке
- 50 шт.
- Объем
- 29 дм3
- Вес
- 3.809 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Вилки и розетки 20 А и 32 А
- Коробки накладного монтажа
- Для встраиваемых розеток с лицевой панелью 100x100 мм
Характеристики продукта:
- Коробка накладного монтажа
- 1 пост
- Глубина: 36 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 656)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.