Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Коробка монтажная - 1 пост - для встраиваемых розеток 20 А и 32 А - для сухих перегородок - глубина 40 мм

Кат. № 0 893 48
Количество в упаковке
20 шт.
Объем
13 дм3
Вес
871 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вилки и розетки 20 А и 32 А
  • Монтажные коробки для сухих перегородок
  • Для встраиваемых розеток с лицевой панелью 100x100 мм

Характеристики продукта:

  • Коробка монтажая
  • 1 пост
  • Глубина: 40 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел