Монтажная пластина - для Atlantic/Inox/Marina высотой 800 мм и шириной 600 мм
Кат. № 0 360 44- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 4 дм3
- Вес
- 1.7 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Оборудование для щитов и шкафов Atlantic, Atlantic Inox, Marina
- Монтажные пластины
Характеристики продукта:
- Монтажная пластина
- Для шкафов (ВxШ): 800x600 мм
- Для DPX³ 160 или Vistop 160 A
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 275)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE04843AA-01 Технический паспорт №F00890RU/05 Технический паспорт №F02118RU/02
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.