Монтажная плата Lina 12,5 - для шкафов Altis шириной 1600 мм и высотой 1800 мм
Кат. № 0 475 32- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1 дм3
- Вес
- 67 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
- Монтажные платы
- Для сборных или моноблочных шкафов Altis
- Промежуточные платы только для сборных шкафов
- В сборных шкафах устанавливаются непосредственно на каркас сзади шкафа или на боковую поверхность
- В моноблочных шкафах устанавливаются с помощью профильных стоек или многофункциональных траверсов
- Монтажные платы Lina 12,5 с частичной перфорацией
- Оцинкованная сталь
- С отверстиями, благодаря которым не требуется выполнение подготовительных работ перед установкой оборудования
- Разметка с шагом 10 мм
Характеристики продукта:
- Монтажная плата Lina 12,5 с частичной перфорацией для шкафов (ВxШ): 1 800x1600 мм
- Масса: 71.5 кг
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 250) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 224-225) Таблица выбора (с. 244-245)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.