Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Монтажная плата Lina 12,5 - для шкафов Altis шириной 1000 мм и высотой 2000 мм

Кат. № 0 475 35
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
120 дм3
Вес
38.3 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
  • Монтажные платы
  • Для сборных или моноблочных шкафов Altis
  • Промежуточные платы только для сборных шкафов
  • В сборных шкафах устанавливаются непосредственно на каркас сзади шкафа или на боковую поверхность
  • В моноблочных шкафах устанавливаются с помощью профильных стоек или многофункциональных траверсов
  • Монтажные платы Lina 12,5 с частичной перфорацией
  • Оцинкованная сталь
  • С отверстиями, благодаря которым не требуется выполнение подготовительных работ перед установкой оборудования
  • Разметка с шагом 10 мм

Характеристики продукта:

  • Монтажная плата Lina 12,5 с частичной перфорацией для шкафов (ВxШ): 2000x1000 мм
  • Масса: 46 кг
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел