Монтажный узел с рег. по глубине - XL³ 4000 - от 1 до 3 DPX 250/630 фикс. исполнения с УЗО - верт. монтаж - 24 модуля
Кат. № 0 207 22- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 19 дм3
- Вес
- 2.878 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Комплектующие для монтажа DPX 250 и 630 в шкафах XL³ 4000
- Для монтажа аппаратов, оснащенных или не оснащенных приводом управления
- Монтаж аппаратов фиксированного исполнения с подключением спереди или сзади
Характеристики продукта:
- Монтажный узел
- Для 1 - 3 DPX 250 или DPX 630 с блоком УЗО
- Вертикальный монтаж
- Монтаж аппаратов при помощи промежуточного элемента и монтажной пластины
- Ширина: 24 модуля
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 308) Таблица выбора (с. 300-301)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №G5956B
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.