Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пластина XL³ 800/4000 - для 1 Vistop 800 A - 24 модуля

Кат. № 0 206 09
Количество в упаковке
30 шт.
Объем
8.568 дм3
Вес
3.397 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары для монтажа DPX-IS 250, 630, Vistop 800 A, лицевые панели для аппаратов на П-образной рейке и выключателей DPX 1 250, 1 600 A
  • Для монтажа на монтажных стойках шкафов XL³

Характеристики продукта:

  • Пластина
  • Для 1 Vistop 800 A
  • Ширина: 24 модуля
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел