Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Рама для лицевых панелей XL³ 4000 - фиксированная - для шкафов высотой 2000 мм и шириной 975 мм с кабельной секцией

Кат. № 0 205 59
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
18 дм3
Вес
6.571 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Распределительные шкафы XL³ 4000
  • IP 30 - IK 07 IP 55 - IK 08 с дверью и набором уплотнителей
  • Шкаф собирается из монтажного комплекта:
    - крыша и основание шкафа
    - каркасные и монтажные стойки
    - задние и боковые панели RAL 7035 (высота 2000 мм)
  • Емкость 24 модуля (шкафы шириной 725 или шириной 975 с внутренней кабельной секцией), 36 модулей (шкафы шириной 975)

Характеристики продукта:

  • Рама для лицевых панелей
  • Фиксированная
  • Для шкафов высотой 2000 мм и шириной 975 мм с внутренней кабельной секцией
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел