Рама для лицевых панелей XL³ 4000 - поворотная - для шкафов высотой 2000 мм и шириной 975 мм
Кат. № 0 205 69- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 24 дм3
- Вес
- 11.245 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Распределительные шкафы XL³ 4000
- IP 30 - IK 07 IP 55 - IK 08 с дверью и набором уплотнителей
- Шкаф собирается из монтажного комплекта:
- крыша и основание шкафа
- каркасные и монтажные стойки
- задние и боковые панели RAL 7035 (высота 2000 мм) - Емкость 24 модуля (шкафы шириной 725 или шириной 975 с внутренней кабельной секцией), 36 модулей (шкафы шириной 975)
Характеристики продукта:
- Рама для лицевых панелей
- Поворотная
- Для шкафов высотой 2000 мм и шириной 975 мм без внутренней кабельной секции
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 303) Таблица выбора (с. 302)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №F5099C/02
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.