Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Встраиваемая коробка Batibox - двухместная - энергосберегающая - глубина 40 мм

Кат. № 0 800 22
Количество в упаковке
15 шт.
Объем
16 дм3
Вес
1.17 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Batibox
  • Энергосберегающие монтажные коробки
  • Двухместные
  • Встраиваемые
  • Снижают ежегодные расходы на электроэнергию от 6 кВтч/м²/год до 15 кВтч/м²/год
  • Улучшается качество воздуха в помещениях и общий уровень комфорта для проживания жильцов
  • Экономия осуществляется за счет установки заглушек в коробки Batibox

Характеристики продукта:

  • Энергосберегающая монтажная коробка
  • Двухместная
  • Четырех-/пятимодульная
  • Для монтажа механизмов на винтах или захватах
  • Глубина: 40 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел