Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Коробка многоместная - Программа Batibox - для сухих перегородок - для изделий Mosaic - 3 модуля - глубина 40

Кат. № 0 800 49
Количество в упаковке
15 шт.
Объем
8 дм3
Вес
748 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Batibox
  • Монтажные коробки для сухих перегородок
  • Многоместные коробки
  • Встраиваемые
  • Соответствуют NF-EN 60670-1
  • Для монтажа изделий на винтах
  • Поставляются с разделительными съемными перегородками для возможности монтажа механизмов прямоугольной формы, например, розеток с заводским монтажом
  • Диаметр отверстия: 67 мм
  • Межосевое расстояние: 71 мм

Характеристики продукта:

  • Коробка монтажная 3 модуля
  • Для установки изделий серии Mosaic
  • Глубина: 40 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел