Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Коробка одноместная - Программа Batibox - для сухих перегородок - винт/захват - 1-местная - глубина 60

Кат. № 0 800 61
Количество в упаковке
20 шт.
Объем
10 дм3
Вес
789 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Batibox
  • Монтажные коробки для сухих перегородок
  • Одноместные коробки
  • Встраиваемые
  • Соответствуют NF-EN 60670-1

Характеристики продукта:

  • Коробка монтажная 1-местная
  • Для монтажа механизмов на винтах или захватах
  • Диаметр отверстия: 67 мм
  • Глубина: 60 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел