Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пластина XL³ 400 для кабельных секций - для 1-го DPX 250/630 (400 A) фиксированного исполнения - вертикальный монтаж

Кат. № 0 202 28
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.66 дм3
Вес
1.227 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие для установки оборудования в кабельных секциях XL³ 400
  • Монтаж на рейках DIN с использованием лицевых пнелей для модульного оборудования и Vistop до 160 A
  • Монтаж на пластинах с использованием лицевых панелей для модульного оборудования и DPX 250/630
  • Пластины для аппаратов фиксированной версии с передним подключением

Характеристики продукта:

  • Пластина XL³ 400
  • Вертикальный монтаж
  • Закрепляются на монтажных стойках
  • Для DPX 250 или DPX 630
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел