Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пластина XL³ 4000 - для абонентских комплектов - для совместного монтажа DPX 630 и DPX-IS 630 - вертикальный монтаж

Кат. № 0 206 33
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
41 дм3
Вес
7.563 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие для установки оборудования DPX-IS 250, DPX-IS 630 и Vistop 800 A на пластине XL³ 800
  • Fixation directe sur montants fonctionnels
  • Пластины для абонентских комплектов

Характеристики продукта:

  • Пластина
  • Для совместного монтажа DPX 630 и DPX-IS 630
  • Для шкафов или щитов
  • Число модулей: 24
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел