Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пластина XL³ 4000 - Для 1 DPX 630 с блоком УЗО или без него - для внутренних кабельных секций - вертикальный монтаж

Кат. № 0 206 37
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
12 дм3
Вес
2.712 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие для установки оборудования DPX-IS 250, DPX-IS 630 и Vistop 800 A на пластине XL³ 800
  • Fixation directe sur montants fonctionnels
  • Пластины для абонентских комплектов

Характеристики продукта:

  • Пластина
  • Для 1 DPX 630 с блоком УЗО или без него
  • Для кабельных секций высотой 1500 и 1950 мм
  • Число модулей: 24
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел