Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пластина монтажная XL³ 800/4000 - для 1 или 2 DPX-IS 630 - 36 модулей

Кат. № 0 206 57
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
19 дм3
Вес
4.02 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие для установки оборудования DPX-IS 250, DPX-IS 630 и Vistop 800 A на пластине XL³ 800
  • Установка на монтажных стойках
  • Пластины монтажные

Характеристики продукта:

  • Пластина монтажная
  • Для 1 или 2 DPX-IS 630
  • Число модулей: 36
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел