Пластина XL³ 400 - для 1-го DPX 250 или 1-го DPX 630 (400 A) фикс. исполнения - верт. монтаж в позиции по центру
Кат. № 0 202 21- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 3.125 дм3
- Вес
- 1.916 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Комплектующие для установки оборудования DPX-IS 630, DPX 250 и DPX 630 на пластине XL³ 400
- Пластины для аппаратов фиксированной версии с передним подключением
- Возможность установки на рейке
- Закрепляются на монтажных стойках
Характеристики продукта:
- Пластина XL³ 400
- Вертикальный монтаж
- Для 1 DPX 250 или 1 DPX 630 фиксированного исполнения в позиции по центру
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 334) Таблица выбора (с. 328-329)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №G5930A Экологический паспорт продукта №20 E0127 A (английский)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.