Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пластина XL³ 400 - от 1 до 2-х DPX 250 с блоком УЗО фиксированного исполнения - вертикальный монтаж

Кат. № 0 202 22
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
8 дм3
Вес
2.895 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие для установки оборудования DPX-IS 630, DPX 250 и DPX 630 на пластине XL³ 400
  • Пластины для аппаратов фиксированной версии с передним подключением
  • Возможность установки на рейке
  • Закрепляются на монтажных стойках

Характеристики продукта:

  • Пластина XL³ 400
  • Вертикальный монтаж
  • Для от 1 до 2 DPX 250 с блоком УЗО или 1 DPX 630 (до 400 А) и 1 DPX 250 с блоком УЗО или 1 DPX 630 (до 400 А), или 1 DPX 250 с блоком УЗО с 1 клеммником Кат. № 0 374 00 (который занимает место аппарата)
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел