Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пластина XL³ 400 - для 1-го DPX 250 с или без блока УЗО фиксированного исполнения - горизонтальный монтаж

Кат. № 0 202 24
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.316 дм3
Вес
1.459 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие для установки оборудования DPX-IS 630, DPX 250 и DPX 630 на пластине XL³ 400
  • Пластины для аппаратов фиксированной версии с передним подключением
  • Возможность установки на рейке
  • Закрепляются на монтажных стойках

Характеристики продукта:

  • Пластина XL³ 400
  • Горизонтальный монтаж
  • Для защиты кабеля используются уплотнительные прокладки Кат. № 0 202 40
  • Для 1 DPX 250 с блоком УЗО или без него
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел