Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Центральный автоматический блок Triple Play Gigabit - 8 выходов

Кат. № 4 130 44
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.94 дм3
Вес
403 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Мультимедийные сети
  • Мультимедийная сеть Home Networks Smart RJ 45
  • Подключение на основе розеток RJ45: телевидение, телефон, интернет
  • Система Home Networks позволяет связать в единую сеть все информационные коммуникации в доме: телевидение (эфирное, спутниковое, IP), телефонию (стандартную и IP), Интернет и различные виды цифровых развлечений (трансляция HD видео, музыки, и т.д.)
  • Система размещается в любом DIN шкафу, что придает ей эстетичный внешний вид и легкость монтажа
  • Home Networks Smart RJ45 позволяет использовать только один тип розеток для получения любых информационных сигналов (Интернет, ТВ, телефон) - RJ45, что делает ее максимально гибкой для архитекторов и инсталляторов
  • Функция автоматического распознавания типа подключенного к розетке устройства делает ее удобной в эксплуатации для конечных пользователей
  • Home Networks Smart RJ45 это:
    - передача информационных сигналов посредством Ethernet кабеля
    - трансляция эфирного и спутникового ТВ через RJ 45 (STP)
    - коммутация информационных розеток в автоматическом режиме (TriplePlayGigabite): Интернет, IP-телевидение, телефон
  • Оборудование для получения и распределения телевизионных и информационных сигналов

Характеристики продукта:

  • Центральный автоматический блок Triple Play Gigabit
  • 8 выходов
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел