Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Напольный монтаж - для Atlantic/Inox/Marina высотой 400 до 800 мм

Кат. № 0 364 36
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
26 дм3
Вес
5.2 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для щитов и шкафов Atlantic, Atlantic Inox, Marina
  • Напольный монтаж и монтаж на подставках
  • Шасси состоят из 2 опор, для шкафов Atlantic, Atlantic inox и Marina
  • Возможность монтажа на различной высоте
  • Поставляются с винтами и монтажными аксессуарами
  • Соответствуют EN 50125-3

Характеристики продукта:

  • Набор для напольного монтажа
  • Для шкафов высотой от 400 до 800 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел