Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Наконечник Starflix - россыпью - для кабелей сечением 10 мм² - коричневый

Кат. № 0 376 69
Количество в упаковке
100 шт.
Объем
0.439 дм3
Вес
73 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Наконечники и инструмент для опрессовки Starfix
  • Наконечники с изолированным фланцем
  • Обеспечивают эквипотенциальное соединение всех проволочек жилы кабеля
  • Активная часть покрыта электролитической медью
  • Температурный диапазон: -30 С до +85 С (+110 С пиковая)
  • Материал изоляции: полиамид 6/6
  • Сопротивление изоляции: 30 кВ/мм
  • Фактор диэлектрических потерь: 0,075 Tg5
  • Соответствуют NF C 63-023

Характеристики продукта:

  • Наконечники россыпью (в коробках)
  • Для кабелей сечением: 10 мм²
  • Цвет: коричневый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел