Наконечник с изолированным фланцем Starfix - для кабелей сечением 0,34 мм² - зеленый
Кат. № 0 376 60- Количество в упаковке
- 500 шт.
- Объем
- 0.427 дм3
- Вес
- 51 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Наконечники и инструмент для опрессовки Starfix
- Наконечники с изолированным фланцем
- Обеспечивают эквипотенциальное соединение всех проволочек жилы кабеля
- Активная часть покрыта электролитической медью
- Температурный диапазон: -30 С до +85 С (+110 С пиковая)
- Материал изоляции: полиамид 6/6
- Сопротивление изоляции: 30 кВ/мм
- Фактор диэлектрических потерь: 0,075 Tg5
- Соответствуют NF C 63-023
Характеристики продукта:
- Наконечники в лентах
- Для кабелей сечением: 0,34 мм²
- Количество лент: 10
- Количество наконечников в ленте: 50
- Цвет: зеленый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 394) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041254/00
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.